技術データ
設計 | カートリッジ |
---|---|
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | メートル法 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 5 |
圧力設定範囲 [bar] | 10 - 100 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | ポペットバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 10 - 350 |
製品ファミリー | DZ5E |
Qmax 値 [l/min] | 20 |
キャビティ | 06020 |
調整の種類 | ツール |
標準 | 圧力シーケンスバルブ |
圧力設定 [bar] | 70 |
バージョン | 亜鉛メッキ表面 |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ
JA
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
製品カタログ
EN
(0.3 MB)