-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
締め付けトルク、ボルト | 5 Nm |
---|---|
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 1 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3110635 HRGZ 1 D 6 6 PP ST M ZN EN
製品情報
JA
(0.25 MB)
3110635 HRGZ 1 D 6 6 PP ST M ZN EN
製品情報
EN
(0.25 MB)