-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
ATEX | いいえ |
---|---|
推奨モデル | いいえ |
ブラダーの材質 | NBR |
接続形態 (流体) | ISO228 (BSP)* |
アキュムレータシェルの材質 | 化学ニッケルメッキ (内部) |
流体ポート | 標準、ネジ* |
ガス側接続仕様 | 標準* |
素材 – 流体ポート | 高張力鋼 |
ブラダーの材質 | NBR |
封入予圧調整可能 | はい |
シリーズ | SB330P(H)-... |
公称容量 | 4 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Online-Form Pulsation damping
製品情報
JA
(0.73 MB)
Online-Form Pulsation damping
製品情報
EN
(0.73 MB)
油圧ダンパー
製品カタログ
JA
(0.83 MB)
Hydraulic Dampers
製品カタログ
EN
(1.58 MB)