-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3120531 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DR08P-01-C-N-050V |
公称サイズ | 8 |
圧力設定範囲 [bar] | 6 - 35 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 6 - 345 |
製品ファミリー | DR08P |
Qmax 値 [l/min] | 60 |
キャビティ | FC08-3 |
調整の種類 | ツール |
標準 | 圧力制御バルブ |
圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
バージョン | なし |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3120531 DR08P 01 C N 050V EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
3120531 DR08P 01 C N 050V EN
製品情報
EN
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
製品カタログ
JA
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
製品カタログ
EN
(0 MB)