SK210-50/2112U-210FCF-FCD-25

商品番号
3124182
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
補器類、流体側 追加装備なし
推奨モデル いいえ
ピストン径 (Øi) 250 - 0
付属品 監視装置なし
シリンダの材質。ジャケット、エンドキャップ 炭素鋼
シールの材質+ピストンシール NBR/PTFEコンパウンド
ピストンの材質 アルミニウム
公称容量 50 - 0
ピストン設計タイプ 3.5 m/s (ピストン 2)
シリーズ 210

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.22 MB)

取り付け・修理 ピストンアキュムレータ
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.5 MB)

SK Assembly and repair instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.5 MB)

油圧 ピストンアキュムレータ
製品カタログ JA

(0.49 MB)

Hydraulic Piston Accumulators
製品カタログ EN

(1.54 MB)

ピストンアキュムレータ 高圧タイプ
製品カタログ JA

(13.03 MB)

Hydraulic Piston Accumulators High Pressure
製品カタログ EN

(0.3 MB)