-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
古いモデルコード | HRRLE 3 S 2X19-2X28-30 PP 335/ |
---|---|
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3125737 HRRLE 3 A 2X19 2X28 30 PP 3353 ST M BL EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3125737 HRRLE 3 A 2X19 2X28 30 PP 3353 ST M BL EN
製品情報
EN
(0.14 MB)