-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3126516 |
---|---|
設計 | パイプライン |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DLHSR-01X-21/250 |
公称サイズ | 6 |
圧力設定範囲 [bar] | 60 - 250 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
製品ファミリー | DLHSR |
Qmax 値 [l/min] | 30 |
キャビティ | インライン接続 |
調整の種類 | ツール |
標準 | アキュムレーターチャージバルブ |
圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
バージョン | 切替圧力差21% |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3126516 DLHSR 01X 21250 EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
製品カタログ
JA
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
製品カタログ
EN
(0.34 MB)