技術データ
パーツ番号 | 3136611 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 250 |
オブジェクト名 | WS08W-30-C-N-12DG |
公称サイズ | 8 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | ポペットバルブ |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 19 |
コイル | 12 V DC |
圧力範囲 P [bar] | 0 - 250 |
コネクタタイプ | DIN EN 1 に準拠した接続プラグ |
製品ファミリー | WS08W |
Qmax 値 [l/min] | 19 |
キャビティ | FC08-2 |
コイル設計 | 40–1836 |
バルブシリーズ | WS08W-30 |
作動 | 磁気 |
機能 | 2/2 方向切換バルブ |
マニュアルオーバーライド | なし |
モデル | スクリーン付き |
タイプ、マニュアルオーバーライド | マニュアルオーバーライドなし |
モデル | スクリーン付き |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
製品カタログ
JA
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
製品カタログ
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
製品カタログ
JA
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
製品カタログ
EN
(0.37 MB)