-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
---|---|
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3138449 HRRL 2L A1TM 6X15 PP 1723 ST M6 ZN EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3138449 HRRL 2L A1TM 6X15 PP 1723 ST M6 ZN EN
製品情報
EN
(0.14 MB)