-
在庫あり
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
モデル、FSA / FSK | FSK |
公称サイズ FSA/FSK | 176 |
材質、Oリング/シーリングディスク | FPM |
ガスケット/Oリング | 0 |
プラグコネクタデザイン FSK | Z4 (3+E) |
スイッチング機能 FSK | 開接点(NC) |
パイプ形状 | 楕円形 |
パイプ材質 | PA |
材質、フレーム、FSK | アルミニウム |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
固定ネジ FSK | M12 |
コントラストペイン | なし |
取り付けナット | あり(固定ナット) |
表面保護 | 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット) |
公称圧力 [bar] | 0.5 |
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
コネクタデザイン FSK | 四角(Z4) |
材質、コネクタ、FSK | PA |
スイッチポイント | 1SP |
その他特徴 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3182587 FSK 176 24O 12Z4 EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3182587 FSK 176 24O 12Z4 EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.29 MB)
Operating manual FSK
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
JA
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
製品カタログ
JA
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
製品カタログ
EN
(0.61 MB)