-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3192646 |
---|---|
設計 | パイプライン |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DLHSR-01X-12/100 |
公称サイズ | 6 |
圧力設定範囲 [bar] | 60 - 250 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
製品ファミリー | DLHSR |
Qmax 値 [l/min] | 30 |
キャビティ | インライン接続 |
調整の種類 | ツール |
標準 | アキュムレーターチャージバルブ |
圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
バージョン | 切替圧力差12% |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
製品カタログ
JA
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
製品カタログ
EN
(0 MB)