技術データ
締め付けトルク、ボルト | 10 Nm |
---|---|
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -40~+120℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 7 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3236473 HRL 7 A 603 PA ST M BL EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
3236473 HRL 7 A 603 PA ST M BL EN
製品情報
EN
(0.21 MB)