-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
切り替え温度 | 80 |
スイッチ機能 | 開接点(NC) |
モデル、TS | TS |
取り付けナット | なし(固定ナット) |
公称圧力 [bar] | 0.5 |
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3243251 TS 80X12 EN
製品情報
JA
(0.22 MB)
3243251 TS 80X12 EN
製品情報
EN
(0.22 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
JA
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
製品カタログ
EN
(1.13 MB)