-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3264081 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | メートル法 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200 |
公称サイズ | 12 |
圧力設定範囲 [bar] | 0-230 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 350 |
製品ファミリー | DWM12121ZD |
Qmax 値 [l/min] | 120 |
キャビティ | 12121 |
調整の種類 | ツール |
標準 | 圧力平衡器 |
圧力設定 [bar] | 200 |
制御圧力差 [bar] | 14 |
バージョン | 減衰なし、解放穴なし |
追加機能 | 組み込み DB 機能付き |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
製品情報
EN
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
製品カタログ
JA
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
製品カタログ
EN
(0 MB)