技術データ
pmax [bar] | 10 |
---|---|
フィルタリングの材質 | XX= フィルタエレメントなし |
フィルタリング精度 | 0 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 1" |
目詰まりインジケータ | Z= なし (SF) |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | V= FPM (Viton) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
サイズ MRF | 1 |
ハウジング材質 | E |
エレメント数 | 1 |
エレメント長さ | 20 inch |