-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
プレフィルタ | OLF-5/4 トップローダー |
---|---|
サイズ | 4 IX エレメント、約 8.9l/min |
タイプ | モバイル |
ポンプタイプ | モーター付ギアポンプ |
電圧 | 400V-50Hz-3Ph |
目詰まりインジケータ | VM 2 C.0 |
測定機器 | なし |
補足詳細 | ねじ込み式のネジ付き P ホース 5m |
標準 | EN ISO 12100:2010 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3328751 IXU 4 M G A 1 C Z SKDK FA1 EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3328751 IXU 4 M G A 1 C Z SKDK FA1 EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(2.9 MB)