-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3337040 |
---|---|
オブジェクト名 | KHDF6-32-1114-18X-A-M12 |
設計 | KHDF6 |
公称サイズDN | 25 |
接続タイプ | フランジ接続 |
接続/フランジ名 | SAEフランジ |
ハウジング材質、ボールバルブ | 鋼 |
材質コード | 鋼-鋼-POM-FKM |
表面保護 | 亜鉛メッキ |
レバーのデザイン | クランクレバー |
公称圧力 | 420 |
公称圧力 | 42 |
公称圧力 | 6000 |
作動 | ハンドレバー |
認証/試験証明書 | 認証なし |
固定穴 | 固定穴なし |
ロック | ロックなし |
スイッチ位置監視 | スイッチ位置監視なし |
コンビネーション | BVコンビネーションなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
3337040 KHDF6 32 1114 18X A M12 EN
製品情報
EN
(0.2 MB)