技術データ
パーツ番号 | 3357644 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | RV10A-51-C-N-05 |
公称サイズ | 10 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 80 |
クラッキング圧力 [bar] | 0.35 |
製品ファミリー | RV10A |
Qmax 値 [l/min] | 80 |
キャビティ | FC10 -2 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | チェックバルブ |
モデル | コーンポペットタイプ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV10A-51 Check valve
製品カタログ
JA
(0.27 MB)
RV10A-51 Check valve
製品カタログ
EN
(0.27 MB)