CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038/PV-24V-M12-DR

商品番号
3421082
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
認証/試験証明書 認証なし
シリーズ CX 3/2 ウェイ
スイッチング機能 CX NC
公称圧力 – CX 0–100 bar
公称サイズ DN CX 15
接続サイズ CX G 3/8
ハウジング材質 CX 真鍮
シール、固定 FPM
シール、動的 PTFE
バルブシートシール PTFE
モデルコード CX CX07 (3/2 - F)
取り付けブラケット CX 取り付けブラケットなし
スイッチ位置監視 CX スイッチ位置ディスプレーなし
マニュアルオーバーライド CX マニュアルオーバーライドなし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書 JA

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ JA

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ EN

(0.98 MB)