-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3437173 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | メートル法 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DWM12130R-22-C-N-15 |
公称サイズ | 12 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 15 |
製品ファミリー | DWM12130R |
Qmax 値 [l/min] | 150 |
キャビティ | 12130 |
調整の種類 | 調整不可 |
標準 | 圧力平衡器 |
制御圧力差 [bar] | 15 |
バージョン | 減衰あり、解放穴なし |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
製品情報
EN
(0.21 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
製品カタログ
JA
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
製品カタログ
EN
(0.29 MB)