技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
シリーズ CX | 2/2 ウェイ |
スイッチング機能 CX | NC |
公称圧力 – CX | 0-64 bar |
公称サイズ DN CX | 10 |
接続サイズ CX | G 3/4 |
ハウジング材質 CX | 真鍮 |
シール、固定 | FPM |
シール、動的 | FPM |
バルブシートシール | PTFE |
モデルコード CX | CX06 (2/2 - F) |
取り付けブラケット CX | 取り付けブラケットなし |
スイッチ位置監視 CX | スイッチ位置ディスプレーなし |
マニュアルオーバーライド CX | マニュアルオーバーライドなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ
JA
(0.86 MB)
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
製品カタログ
EN
(0.86 MB)
Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.8 MB)