-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3456094 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
設置タイプ | メートル法 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 300 |
オブジェクト名 | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
公称サイズ | 6 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 20 |
製品ファミリー | MAV |
Qmax 値 [l/min] | 20 |
キャビティ | キャビティ MAV-M14X1.5 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | モーター始動バルブ |
閉鎖圧力 [bar] | 6 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
製品情報
EN
(0.21 MB)