-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
シリーズ CX | 2/2 ウェイ |
公称圧力 – CX | 5–120 bar |
公称サイズ DN CX | 15 |
接続サイズ CX | G 1 |
ハウジング材質 CX | 鋼、亜鉛メッキ |
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] | 6 |
シール、固定 | FPM |
モデルコード CX | CX CBV |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
製品カタログ
JA
(1.3 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
製品カタログ
EN
(1.3 MB)