-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3493365 |
---|---|
設計 | マニホールド搭載 |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | その他 |
Pmax [bar] | 250 |
オブジェクト名 | VP-2SR6 D30SR S01/N |
公称サイズ | 6 |
機能 | フロー制御バルブ |
機能 | スプールバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 30 |
製品ファミリー | VP-2SR6 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 30 |
Qmax 値 [l/min] | 30 |
キャビティ | ISO 6263-03-03-*-97 |
調整の種類 | 手動 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3493365 VP 2SR6 D30SR S01N EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
3493365 VP 2SR6 D30SR S01N EN
製品情報
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)