-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3493368 |
---|---|
設計 | マニホールド搭載 |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | その他 |
Pmax [bar] | 320 |
オブジェクト名 | VP-2SR10 D70SR S01/N |
公称サイズ | 10 |
機能 | フロー制御バルブ |
機能 | スプールバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 70 |
製品ファミリー | VP-2SR10 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 70 |
Qmax 値 [l/min] | 70 |
キャビティ | ISO 6263-06-05-*-97 |
調整の種類 | 手動 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
製品情報
EN
(0.2 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
製品カタログ
JA
(0.24 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
製品カタログ
EN
(0.24 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
JA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
製品カタログ
EN
(0.12 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
産業パンフレット
JA
(0.24 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
産業パンフレット
EN
(0.24 MB)