-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3493369 |
---|---|
設計 | マニホールド搭載 |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 320 |
オブジェクト名 | VP-RP10 35 S01/N |
公称サイズ | 10 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 50 |
クラッキング圧力 [bar] | 3.5 |
製品ファミリー | VP-RP10 |
Qmax 値 [l/min] | 50 |
キャビティ | ISO 5781-08-10-0-00 |
調整の種類 | 利用不可 |
パイロット比率 | 2.7 |
機能 | チェックバルブパイロット開放 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3493369 VP RP10 35 S01N EN
製品情報
JA
(0 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
製品情報
EN
(0 MB)
VP-RP10 Check Valve
製品カタログ
JA
(0 MB)
VP-RP10 Check Valve
製品カタログ
EN
(0 MB)