-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
流量 | *削除してください* |
---|---|
バージョン | *削除してください* |
接続電圧 | *削除してください* |
フィルタサイズ | *削除してください* |
フィルタ材質 | *削除してください* |
フィルタリング精度 | *削除してください* |
目詰まりインジケータ | *削除してください* |
補足詳細 | *削除してください* |
標準 | EN ISO 12100:2010 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
349596 FCM 060 K N 3 B EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
349596 FCM 060 K N 3 B EN
製品情報
EN
(0.14 MB)