技術データ
パーツ番号 | 3504886 |
---|---|
設計 | サンドイッチプレート |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 320 |
オブジェクト名 | ZW-DM10-01-PT-210V-V |
公称サイズ | 10 |
圧力設定範囲 [bar] | 10 - 210 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | スプールバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 320 |
製品ファミリー | ZW-DM10 |
Qmax 値 [l/min] | 100 |
キャビティ | ISO 4401-05-04-0-05 |
調整の種類 | ツール |
位置バルブ | 圧力 P |
標準 | 減圧バルブ |
圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
バージョン | なし |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DL10-01 Accumulator charging valve
製品カタログ
JA
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
製品カタログ
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ
JA
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
製品カタログ
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
産業パンフレット
JA
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
産業パンフレット
EN
(2.49 MB)