-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3520977 |
---|---|
設計 | パイプライン |
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 420 |
オブジェクト名 | WVG-06-01 |
公称サイズ | 6 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 50 |
製品ファミリー | WVG |
Qmax 値 [l/min] | 50 |
キャビティ | インライン接続 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | シャトルバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3520977 WVG 06 01 EN
製品情報
JA
(0.22 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
製品情報
EN
(0.22 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
製品カタログ
JA
(0.48 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
製品カタログ
EN
(0.48 MB)