-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
補足詳細 | なし |
---|---|
シール | FPM |
フィルタ | 保護フィルタ(25µm-FMM-P) |
バージョン CS | ISO/SAE、ディスプレー無し |
アナログインターフェース | 4~20mA |
追加センサー | なし(AS1000取付スペース) |
モジュールバージョン | FMM-P-M |
油圧アキュムレータ | 0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3524921 FMM P M 0 CS1210 A ZAS 0 1 0 000 EN
製品情報
JA
(0.22 MB)
3524921 FMM P M 0 CS1210 A ZAS 0 1 0 000 EN
製品情報
EN
(0.22 MB)
Professional fluid monitoring
製品カタログ
JA
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
製品カタログ
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ
JA
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
製品カタログ
EN
(0 MB)