技術データ
パーツ番号 | 3535596 |
---|---|
設計 | サンドイッチプレート |
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
Pmax [bar] | 250 |
オブジェクト名 | ZW-2SR06-01- AA -01- V |
公称サイズ | 6 |
機能 | フロー制御バルブ |
機能 | スプールバルブ |
流量範囲 [l/min] | 0 - 1 |
製品ファミリー | ZW-2SR06 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 0 - 30 |
Qmax 値 [l/min] | 30 |
キャビティ | ISO 4401-03-02-0-05 |
調整の種類 | 手動 |
位置バルブ | メーターアウト ポート A |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ
JA
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
製品カタログ
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
産業パンフレット
JA
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
産業パンフレット
EN
(3.78 MB)