技術データ
設計 | マニホールド搭載 |
---|---|
シールの材質 | FKM |
設置タイプ | その他 |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 10 |
圧力設定範囲 [bar] | 3,5 - 210 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | ポペットバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3.5 - 350 |
製品ファミリー | VP-DBP10 |
Qmax 値 [l/min] | 400 |
キャビティ | ISO 6264-08-13-*-97 |
調整の種類 | ツール |
標準 | リリースバルブ |
圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
バージョン | なし |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
製品カタログ
JA
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
製品カタログ
EN
(0.43 MB)