-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
シリーズ CX | 2/2 ウェイ |
公称圧力 – CX | 5–64 bar |
公称サイズ DN CX | 15 |
接続サイズ CX | G 1 |
ハウジング材質 CX | ステンレス鋼 V2A / 1.4305 |
Kv 値、CX、直動式 [m³/h] | 8.3 |
シール、固定 | FPM |
モデルコード CX | CX DBV |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3547461 CX DBV 15 064 G1 F E 24V EK EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3547461 CX DBV 15 064 G1 F E 24V EK EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
製品カタログ
JA
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
製品カタログ
EN
(2.69 MB)