技術データ
締め付けトルク、ボルト | 12 Nm |
---|---|
用途、クランプ | ケーブル+ホースの取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 2 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3553271 HRGZ 2 A 171 171 PP ST M BL EN
製品情報
JA
(0.26 MB)
3553271 HRGZ 2 A 171 171 PP ST M BL EN
製品情報
EN
(0.26 MB)