技術データ
設計 | カートリッジ |
---|---|
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | UNF |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 8 |
機能 | フロー制御バルブ |
機能 | スプールバルブ |
流量範囲 [l/min] | 2 - 3.7 |
流量設定値 [l/min] | 3 |
製品ファミリー | SRP08 |
Q 製品ファミリー [l/min] | 1.3 - 30 |
Qmax 値 [l/min] | 50 |
キャビティ | FC08-3 |
調整の種類 | ツール |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
SRP08-01 Flow Regulator
製品カタログ
JA
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
製品カタログ
EN
(0 MB)