-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
認証/試験証明書 | 認証なし |
---|---|
モデル、FSA / FSK | FSA |
公称サイズ FSA/FSK | 127 |
材質、Oリング/シーリングディスク | FPM |
ガスケット/Oリング | 0 |
パイプ形状 | 丸形 |
パイプ材質 | グラス |
追加機能(+ バンジョーボルト) | なし |
材質、コネクタ、FSA | PA |
材質、フレーム、FSA | アルミニウム |
コントラストペイン | HYDAC、温度計付き |
固定ネジ、FSA | M12 |
取り付けナット | あり(固定ナット) |
表面保護 | 鋼、亜鉛メッキ(ネジ + ナット) |
公称圧力 [bar] | 0.5 |
公称圧力 [MPa] | 0.05 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ
JA
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
製品カタログ
EN
(0.55 MB)