技術データ
サイズ | 75=75 l/min |
---|---|
作動媒体 | M |
バージョン | 2 |
電圧 | A=400V-50Hz-3Ph |
フィルタサイズ | 26=OFU2600(FAM-60/75/95) |
真空ポンプタイプ | R |
ヒータ | H |
測定技術 | A=AquaSensor |
補足詳細 | バイトン |
標準 | EN ISO 12100:2010 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
3835943 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
製品情報
JA
(0.14 MB)
3835943 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
製品情報
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(2.9 MB)