-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 3851443 |
---|---|
オブジェクト名 | KHZF6-20-1112-16X-A |
設計 | KHZF6 |
公称サイズDN | 20 |
接続タイプ | フランジ接続 |
接続/フランジ名 | SAEフランジ |
ハウジング材質、ボールバルブ | 鋼 |
材質コード | 鋼-鋼-POM-NBR |
表面保護 | 亜鉛メッキ |
レバーのデザイン | クランクレバー |
公称圧力 | 420 |
公称圧力 | 42 |
公称圧力 | 6000 |
作動 | ハンドレバー |
認証/試験証明書 | 認証なし |
固定穴 | 固定穴なし |
ロック | ロックなし |
スイッチ位置監視 | スイッチ位置監視なし |
コンビネーション | BVコンビネーションなし |