技術データ
設計 | カートリッジ |
---|---|
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 16 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 150 |
クラッキング圧力 [bar] | 1 |
製品ファミリー | ERVE16021 |
Qmax 値 [l/min] | 150 |
キャビティ | 16021 |
調整の種類 | 利用不可 |
パイロット比率 | 13 |
機能 | チェックバルブパイロット開放 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
製品カタログ
JA
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
製品カタログ
EN
(0.46 MB)