-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 398346 |
---|---|
オブジェクト名 | KHNVN-G1/2-3333-18X |
設計 | KHNVN |
公称サイズDN | 16 |
接続タイプ | メスネジ |
接続/フランジ名 | G |
標準 | DIN ISO 228 |
ハウジング材質、ボールバルブ | ステンレス鋼 |
材質コード | ステンレス鋼-ステンレス鋼-PTFE-FKM/PTFE |
表面保護 | なし |
レバーのデザイン | クランクレバー |
レンチサイズ | SW05 |
公称圧力 | 64 |
公称圧力 | 6.4 |
公称圧力 | 928 |
作動 | ハンドレバー |
認証/試験証明書 | 認証なし |
固定穴 | 固定穴なし |
ロック | ロックなし |
スイッチ位置監視 | スイッチ位置監視なし |
コンビネーション | BVコンビネーションなし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)
Operating manual KH
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.26 MB)