-
在庫あり
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
補器類、流体側 | 追加装備なし |
---|---|
推奨モデル | はい |
ピストン径 (Øi) | 100 - 0 |
付属品 | 監視装置なし |
シリンダの材質。ジャケット、エンドキャップ | 炭素鋼 |
シールの材質+ピストンシール | PUR |
ピストンの材質 | 炭素鋼 |
公称容量 | 3 - 0 |
ピストン設計タイプ | 0.8 m/s (ピストン 3) |
シリーズ | 280 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.1 MB)
SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.22 MB)
SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書
EN
(3.22 MB)
ピストンアキュムレータ SK280シリーズ
製品カタログ
JA
(0.22 MB)
Piston Accumulators. Series SK280
製品カタログ
EN
(0.35 MB)