技術データ
設計 | パイプライン |
---|---|
設置タイプ | インチ |
制御タイプ | 直動式 |
Pmax [bar] | 350 |
公称サイズ | 6 |
体積流量範囲 Q [l/min] | 0 - 20 |
クラッキング圧力 [bar] | 1.5 |
製品ファミリー | RV-06 |
Qmax 値 [l/min] | 20 |
キャビティ | インライン接続 |
調整の種類 | 利用不可 |
機能 | チェックバルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ
JA
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
製品カタログ
EN
(0.38 MB)