-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
パーツ番号 | 4025835 |
---|---|
設計 | カートリッジ |
シールの材質 | NBR |
設置タイプ | メートル法 |
制御タイプ | パイロット操作式 |
Pmax [bar] | 350 |
オブジェクト名 | DLM12121P-01-C-N-20-350V |
公称サイズ | 12 |
圧力設定範囲 [bar] | 5 - 350 |
流量範囲 Q (l/min) | 0.000000 |
機能 | ポペットバルブ |
Press. sett. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
製品ファミリー | DLM12121P |
Qmax 値 [l/min] | 200 |
キャビティ | 12121 |
調整の種類 | ツール |
標準 | アキュムレーターチャージバルブ |
圧力設定 [bar] | プレ設定なし |
バージョン | 切替圧力差20% |
追加機能 | なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
製品情報
JA
(0.2 MB)
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
製品情報
EN
(0.2 MB)