-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
推奨モデル | いいえ |
---|---|
シリーズ | FPU-2 |
モデル | 標準設計 |
G-アダプタ | Gアダプタなし |
保護ケース | 保護ケース |
保護ケースのタイプ | アルミニウム、HYDAC |
FPU アクセサリ | アクセサリなし |
最大表示圧力計 1 | 1000 |
圧力計 No. | 1 |
圧力計のタイプ 1 | アナログ |
圧力計ユニット 1 | bar-psi |
最小表示圧力計 1 | 0 |
圧力調整器 (PR) No. | 0.0 |
チャージングホース数 | 1 |
ホースタイプ | 高圧用ホース |
圧力計の表示範囲 | 0~1000 bar (~14500psiの高圧バージョン) |
ホースの長さ | 6 - 0 |