cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
KHZF6-32-1112-12X-A-M14
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
パーツ番号 |
4040585 |
オブジェクト名 |
KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
設計 |
KHZF6 |
公称サイズDN |
25 |
接続タイプ |
フランジ接続 |
接続/フランジ名 |
SAEフランジ |
ハウジング材質、ボールバルブ |
鋼 |
材質コード |
鋼-鋼-POM-NBR |
表面保護 |
亜鉛メッキ |
レバーのデザイン |
クランクレバー |
公称圧力 |
420 |
公称圧力 |
42 |
公称圧力 |
6000 |
作動 |
ハンドレバー |
認証/試験証明書 |
認証なし |
固定穴 |
固定穴なし |
ロック |
ロックなし |
スイッチ位置監視 |
スイッチ位置監視なし |
コンビネーション |
BVコンビネーションなし |