FPU-2-800/1000FH6 *

商品番号
4043456
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
推奨モデル いいえ
シリーズ FPU-2
モデル 標準設計
G-アダプタ Gアダプタなし
保護ケース 保護ケースなし
保護ケースのタイプ 保護ケースなし
FPU アクセサリ アクセサリなし
最大表示圧力計 1 1000
圧力計 No. 1
圧力計のタイプ 1 アナログ
圧力計ユニット 1 bar-psi
最小表示圧力計 1 0
圧力調整器 (PR) No. 0.0
チャージングホース数 1
ホースタイプ 高圧用ホース
圧力計の表示範囲 0~1000 bar (~14500psiの高圧バージョン)
ホースの長さ 6 - 0