SK280-10/3218U-280AAF-VB-12

商品番号
4092400
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
補器類、流体側 追加装備なし
推奨モデル いいえ
ピストン径 (Øi) 125 - 0
付属品 監視装置なし
シリンダの材質。ジャケット、エンドキャップ 炭素鋼
シールの材質+ピストンシール PUR
ピストンの材質 炭素鋼
公称容量 10 - 0
ピストン設計タイプ 0.8 m/s (ピストン 3)
シリーズ 280

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ST-取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.1 MB)

SK 取扱説明書
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.22 MB)

ピストンアキュムレータ SK280シリーズ
製品カタログ JA

(0.22 MB)

Piston Accumulators. Series SK280
製品カタログ EN

(0.35 MB)