-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
バックアップバージョン | いいえ |
---|---|
補器類、流体側 | 追加装備なし |
ATEX | いいえ |
推奨モデル | いいえ |
素材 – 流体ポート | ステンレス鋼 |
アキュムレータシェルの材質 | ステンレス鋼 |
ブラダーの材質 | NBR |
封入予圧調整可能 | はい |
シリーズ | 16 |
公称容量 | 150 |
流体ポート、フランジ | DIN |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
低圧ブラダアキュムレータ
製品カタログ
JA
(0.33 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
製品カタログ
EN
(0.54 MB)