技術データ
締め付けトルク、ボルト | 12 Nm |
---|---|
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 3 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
4196749 HRZ 3 A 19 254 PP ST M ZN EN
製品情報
JA
(0.23 MB)
4196749 HRZ 3 A 19 254 PP ST M ZN EN
製品情報
EN
(0.23 MB)