-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
締め付けトルク、ボルト | 8 Nm |
---|---|
用途、クランプ | パイプ取り付け |
耐熱性、クランプ | -30~+90℃。 |
サイズ DIN 3015 | サイズ 0 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
423121 HRL 0 A 64 PP ST M BL EN
製品情報
JA
(0.21 MB)
423121 HRL 0 A 64 PP ST M BL EN
製品情報
EN
(0.21 MB)